Scaricatore, Acti9, iQuick PRD, 3P+N, 2kA, Imax 8kA, cartuccia estraibile, Tipo 2 e 3, TN-S, TT
A9L16300
467,00 EUR
Protegge i carichi in cascata con gli scaricatori di sovratensione in ingresso
Scaricatore di sovratensione combinato tipo 2+3 8kA secondo le norme IEC 61643-11:2011 e EN 61643-11:2012
Adatto per reti TT e TN-S con elevate correnti di guasto di cortocircuito prospettiche
Dotato di un contatto di trasferimento remoto per inviare l'indicazione che la cartuccia deve essere sostituita
Cartucce estraibili, facili da sostituire e collegabili con blocco antivibrante
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
8 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
No
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
41
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì