SPD Acti9 iPRD1 12.5, 3 P + N, 350 V, con segnalazione remota

A9L16482

Numero di poli:

836,00 EUR
notification_ok
Protezione degli impianti elettrici contro i fulmini diretti
notification_ok
Sistema antifulmine combinato tipo 1+2 12,5 kA secondo le norme IEC 61643-11:2011 e EN 61643-11:2012
notification_ok
Adatto per reti TT e TN-S con correnti di guasto di cortocircuito elevate e potenziali
notification_ok
Può essere installato con qualsiasi dispositivo di disconnessione a monte, come un fusibile o un interruttore
notification_ok
Dotato di un contatto di trasferimento remoto per inviare le informazioni di indicazione di fine vita

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
17 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
36
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.