base interruttore, ComPacT NS1000L, 150 kA a 415 VAC, 1000 A, 3 P, estraibile, azionato manualmente, senza Sganciatore

C100L3WM

Numero di poli:

Corrente Nominale [In]:

Potere di interruzione:

4.769,00 EUR
notification_ok
ComPacT NS è una gamma di interruttori automatici per la misurazione dell'energia e dell'alimentazione integrata
notification_ok
La soluzione copre valori nominali da 630 A a 3200 A
notification_ok
L'unità di controllo elettronico MicroLogic fornisce funzioni di analisi e misurazione elettrica
notification_ok
ComPacT NS offre una gamma ottimizzata di ausiliari e accessori, installabili sul campo
notification_ok
Installazione flessibile, in qualsiasi posizione, in un quadro o a parete

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 631 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
56
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.