+ 3
1 video
Sezionatore, ComPacT NSXm 50NA, 3 poli, corrente termica Ith 50A, capicorda e connettori busbar
C113050BS
352,50 EUR
ComPacT NSXm ha un frame size più piccolo, con nuove funzionalità e innovazioni
ComPacT NSXm è la taglia più piccola della gamma, con nuove caratteristiche e innovazioni
Guadagno fino al 40% dello spazio quando si utilizza con protezione differenziale integrata
Riduzione fino al 40% dei tempi di montaggio e cablaggio
Selezione, configurazione e messa in servizio semplici con il software EcoStruxure Customer Lifecycle
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
88 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
57
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì