Interruttore non automatico, ComPacT NSX150NA DC PV New Gen, 150 A, 1500V, 4 poli, corrente continua

C254160D3S

1.236,00 EUR
notification_ok
ComPacT NSX DC EP (Enhanced Performance) è progettato per tensioni da 1100 VCC a 1500 VCC
notification_ok
ComPacT NSX DC EP è dedicato alle applicazioni fotovoltaiche e marine
notification_ok
ComPacT NSX DC EP offre 8 valori nominali di corrente (100 A;125 A;160 A;200 A;250 A;320 A;400 A;500 A)
notification_ok
La corrente nominale di breve durata ammissibile Icw è 3,5 kA/1s
notification_ok
Con i dissipatori di calore forniti di serie, l'interruttore è ottimizzato.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
544 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
54
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.