+ 2
1 video
Sezionatore, ComPacT NSX400NA, 4 poli, corrente termica Ith 400A
C404400S
2.266,00 EUR
Stile di firma verde Schneider Electric per l'intera gamma ComPacT
Riduzione stimata del 40% dei tempi di cablaggio per i costruttori di quadri elettrici
Semplifica l'installazione grazie al nuovo design ergonomico del pannello frontale
Accertarsi che tutti gli ausiliari siano sul posto giusto e controllare di avere la potenza nominale corretta
Nuova leva ergonomica per un più semplice funzionamento manuale dell'interruttore
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
372 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
59
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì