Contattore ausiliario TeSys CA3SK - 10 A - 24 V CC

CA3SK11BD

Composizione contatto polo:

54,90 EUR
notification_ok
Offre una protezione a basso consumo con un circuito di controllo a 24 VCC ma non consuma corrente di spunto
notification_ok
Lunga durata e prestazioni stabili: fino a 20 cicli/min per velocità di funzionamento
notification_ok
Affidabilità in ambienti con temperature elevate e basse
notification_ok
Design modulare e dimensioni compatte per semplificare la manutenzione e risparmiare tempo e spazio nell'installazione
notification_ok
Certificazione multi-standard

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
58 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.