Contattore ausiliario TeSys CA4K - 3 NO + 1 NC - - 10 A - 24 V CC

CA4KN31BW3

Composizione contatto polo:

Tensione circuito di comando [Uc]:

Collegamenti - morsetti:

63,60 EUR
notification_ok
I relè di controllo TeSys rappresentano una soluzione conveniente per un'applicazione semplice
notification_ok
Stesso design dei contattori TeSys D, K e SK
notification_ok
• Diversi modi di collegamento (ad esempio morsetto a vite, morsetto a molla, pin per circuito stampato)
notification_ok
Compatibile con tutte le tensioni del mercato
notification_ok
Molteplici certificazioni internazionali

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
59 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.