Contattore ausiliario, TeSys Deca, 5NO, <=690 V, bobina standard 415 V CA, terminali SNAP IN

CAD50AN7

62,40 EUR
notification_ok
I contattori ausiliari TeSys offrono una soluzione efficace ad un'applicazione semplice.
notification_ok
Terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura
notification_ok
Compatibile con tutte le tensioni presenti sul mercato
notification_ok
Certificazioni internazionali multiple
notification_ok
Interfaccia di facile utilizzo per dispositivi elettronici (ad esempio PLC)

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
17 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
66
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.