Interruttore TeSys per circuiti di controllo - GB2CD - 10 A - 1 polo+N - 1d

GB2CD16

46,20 EUR
notification_ok
Fornisce protezione magnetotermica con un livello di sgancio magnetico
notification_ok
Il tipo di rete può essere AC e DC
notification_ok
I dispositivi possono essere montati su tutti i tipi di guide simmetriche da 35 mm e piastre di montaggio Telequick
notification_ok
Gli interruttori automatici sono a prova di manomissione
notification_ok
Facilità di manutenzione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
36
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.