+ 8
1 video
Interruttore automatico magnetotermico a pulsanti, TeSys, GV2ME, 0,16-0,25A viti serrafilo
GV2ME02
Campo di regolazione protezione termica:
86,60 EUR
Protezione completa del motore in un unico dispositivo: cortocircuito, sovraccarico, sezionamento
Associato a un contattore TeSys, assicura una soluzione completa starte motori di tipo 1 o 2
Leggero e compatto, 45 mm di larghezza, per il montaggio su guida DIN e su pannello
Controllo manuale con pulsanti per Start / Stop, lucchettabile
Possibile montaggio dei contatti ausiliari nella parte anteriore o laterale per la segnalazione di stato e sgancio
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
11 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
49
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No