Interruttore automatico magnetotermico GV2ME con controllo a pulsante e range regolazione protezione termica da 6 A a 10 A, 3P, connessione a vite

GV2ME14

115,10 EUR
notification_ok
Protezione completa del motore in un unico dispositivo: cortocircuito, sovraccarico, sezionamento
notification_ok
Associato a un contattore TeSys, assicura una soluzione completa starte motori di tipo 1 o 2
notification_ok
Leggero e compatto, 45 mm di larghezza, per il montaggio su guida DIN e su pannello
notification_ok
Controllo manuale con pulsanti per Start / Stop, lucchettabile
notification_ok
Possibile montaggio dei contatti ausiliari nella parte anteriore o laterale per la segnalazione di stato e sgancio

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
11 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
49
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.