Blocco di aggancio ausiliario TeSys D - 24 V CC/CA 50...60 Hz

LA6DK20B

Tensione circuito di comando [Uc]:

Grado Di Protezione IP:

108,85 EUR
notification_ok
Contribuisce a risparmiare il consumo di bobina del contattore e a ridurre l'impronta di carbonio
notification_ok
Il design aggiuntivo frontale garantisce la flessibilità del prodotto
notification_ok
Facilità di installazione senza bisogno di attrezzi
notification_ok
Collegamento flessibile con viti standard
notification_ok
Grado di protezione elettrica IP2X

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
49
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.