2 video
Kit connessioni per invertitore per contattori TeSys Giga 3P LC1G630-800
LA9G3762
750,00 EUR
Design ottimizzato del pannello, morsetti di alimentazione con allineamento semplice, risparmiano tempo di assemblaggio
Il coperchio IP20 fornisce una copertura avanzata agli avviatori completi o ai gruppi di inversione
Progettato per le esigenze delle applicazioni più esigenti, integrato con caratteristiche e funzionalità avanzate
Accesso semplice e rapido agli accessori dalla parte anteriore, per ridurre i tempi di assemblaggio e sostituzione
Ampia gamma di accessori per morsetti di alimentazione
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No