Blocco contatti ausiliari TeSys - 1NO + 1NC - Morsetti a vite

LAD8N11

Composizione contatto polo:

19,26 EUR
notification_ok
Blocco aggiuntivo con contatti ausiliari 1NA+1NC collegati meccanicamente, con funzionamento istantaneo
notification_ok
Adatto ad essere incluso nel controllo dei sistemi di sicurezza grazie al contatto a specchio NC certificato
notification_ok
Elevata durata elettrica: diversi milioni di cicli operativi in AC-14/AC-15/DC-13 in base alle condizioni
notification_ok
Montaggio laterale a clip su tutti i contattori TeSys D

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
39
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.