Blocco contatti ausiliari, TeSys Deca, 1NO+3NC, montaggio frontale, terminali SNAP IN

LADN13A

Composizione contatto polo:

25,05 EUR
notification_ok
Terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura
notification_ok
Migliorata resistenza al fuoco con certificato IEC 60335-1 (clausola 30.2) rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Refrigeranti ignifughi con certificato IEC/EN rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Digital customer experience con documenti tecnici digitali

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
39
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.