Italy

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Puoi selezionare un altro paese per visualizzare i prodotti disponibili o accedere al nostro sito Web globale per informazioni sull'azienda.

Scegli un altro Paese

Immagine prodotto LC1D09BD Schneider Electric

Visualizza tutto TeSys D

TeSys D - LC1D09BD

Contattori

Immagine prodotto LC1D09BD Schneider Electric
Visualizza tutto TeSys D
TeSys D - LC1D09BD
Contattori

Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 9 A - 24 V CC

Mostra altre caratteristiche >
Aggiungi ai miei prodotti Aggiungi ai miei prodotti

  • Presentazione
    gamma
    TeSys
    nome del prodotto
    TeSys D
    tipo di prodotto o componente
    Contattore
    nome abbreviato
    LC1D
    applicazione contattore
    Comando motore
    Carico resistivo
    categoria di utilizzazione
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    numero di poli
    3P
    composizione contatto polo
    3 NO
    Tensione nominale di impiego [Ue]
    <= 300 V DC per circuito di potenza
    <= 690 V CA 25...400 Hz per circuito di potenza
    Corrente nominale di impiego [Ie]
    25 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA AC-1 per circuito di potenza
    9 A (<= 60 °C) a <= 440 V CA AC-3 per circuito di potenza
    potenza motore in kW
    2,2 kW a 400 V CA 50/60 Hz AC-4
    2,2 kW a 220...230 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW a 380...400 V CA 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW a 500 V CA 50/60 Hz AC-3
    5,5 kW a 660...690 V CA 50/60 Hz AC-3
    4 kW a 415...440 V CA 50/60 Hz AC-3
    potenza motore in hp
    0,33 hp a 115 V CA 50/60 Hz per 1 fase motori
    1 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz per 1 fase motori
    2 hp a 200/208 V CA 50/60 Hz per 3 fasi motori
    2 hp a 230/240 V CA 50/60 Hz per 3 fasi motori
    5 hp a 460/480 V CA 50/60 Hz per 3 fasi motori
    7,5 hp a 575/600 V CA 50/60 Hz per 3 fasi motori
    tipo circuito di controllo
    CC Norme
    tensione di comando [Uc]
    24 V CC
    composizione contatto ausiliario
    1 NO + 1 NC
    Tensione nominale di tenuta ad impulso [Uimp]
    6 kV conforme a IEC 60947
    categoria di sovratensione
    III
    Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
    25 A a <= 60 °C per circuito di potenza
    10 A a <= 60 °C per circuito segnalazione
    potere di chiusura nominale Irms
    250 A a 440 V per circuito di potenza conforme a IEC 60947
    140 A CA per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1
    250 A DC per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1
    capacità di interruzione nominale
    250 A a 440 V per circuito di potenza conforme a IEC 60947
    Corrente nominale ammissibile di breve durata [Icw]
    105 A <= 40 °C 10 s circuito di potenza
    210 A <= 40 °C 1 s circuito di potenza
    30 A <= 40 °C 10 min circuito di potenza
    61 A <= 40 °C 1 min circuito di potenza
    100 A 1 s circuito segnalazione
    120 A 500 ms circuito segnalazione
    140 A 100 ms circuito segnalazione
    calibro del fusibile associato
    20 A gG a <= 690 V coordinamento tipo 2 per circuito di potenza
    25 A gG a <= 690 V coordinamento tipo 1 per circuito di potenza
    10 A gG per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-5-1
    impedenza media
    2,5 mOhm a 50 Hz - Ith 25 A per circuito di potenza
    Tensione nominale di isolamento [Ui]
    600 V per circuito di potenza certificazioni CSA
    600 V per circuito di potenza certificazioni UL
    690 V per circuito di potenza conforme a IEC 60947-4-1
    690 V per circuito segnalazione conforme a IEC 60947-1
    600 V per circuito segnalazione certificazioni CSA
    600 V per circuito segnalazione certificazioni UL
    durata elettrica
    0,6 Mcicli 25 A AC-1 a Ue <= 440 V
    2 Mcicli 9 A AC-3 a Ue <= 440 V
    dissipazione di potenza per polo
    0,2 W AC-3
    1,56 W AC-1
    coperchio di sicurezza
    Con
    supporto per montaggio
    Piastra
    Guida
    Norme
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificazioni prodotto
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    connessioni - morsetti
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: solido - senza estremità cavo
    Circuito di controllo : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: solido - senza estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: flessibile - senza estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...2,5 mm² - rigidità cavo: flessibile - con estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 1 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: solido - senza estremità cavo
    Circuito di potenza : morsetti di fissaggio a vite 2 cavi 1...4 mm² - rigidità cavo: solido - senza estremità cavo
    coppia di serraggio
    Circuito di potenza : 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
    Circuito di potenza : 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
    Circuito di controllo : 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite piatto Ø 6 mm
    Circuito di controllo : 1,7 Nm - su morsetti di fissaggio a vite - con cacciavite Philips No 2
    tempo di funzionamento
    53,55...72,45 ms chiusura
    16...24 ms apertura
    Livello di affidabilità sicurezza
    B10d = 1369863 cicli Contattore con carico nominale conforme a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cicli Contattore con carico meccanico conforme a EN/ISO 13849-1
    durata meccanica
    30 Mcicli
    velocità di funzionamento
    3600 cicli/h a <= 60 °C
    Caratteristiche tecniche
    tecnologia bobina
    Soppressore diodo limitazione picco bidirezionale incorporato
    limiti tensione circuito di controllo
    0,1...0,25 Uc diseccitazione a 60 °C, DC
    0,7...1,25 Uc operativo a 60 °C, DC
    costante di tempo
    28 ms
    potenza di spunto in W
    5.4 W a 20 °C
    assorbimento potenza di mantenimento W
    5,4 W a 20 °C
    tipo contatti ausiliari
    Tipo con collegamento meccanico (1 NO + 1 NC) conforme a IEC 60947-5-1
    Tipo contatto a specchio (1 NC) conforme a IEC 60947-4-1
    frequenza circ. segnalazione
    25...400 Hz
    corrente minima di commutazione
    5 mA per circuito segnalazione
    tensione minima di commutazione
    17 V per circuito segnalazione
    tempo di non sovrapposizione
    1,5 ms all'attivazione tra contatto NC e NO
    1,5 ms alla disattivazione tra contatto NC e NO
    resistenza di isolamento
    > 10 MOhm per circuito segnalazione
    Ambiente
    grado di protezione IP
    IP20 lato frontale conforme a IEC 60529
    trattamento di protezione
    TH conforme a IEC 60068-2-30
    grado di inquinamento
    3
    temperatura ambiente di funzionamento
    -5...60°C
    temperatura di stoccaggio
    -60...80°C
    temperatura ammessa vicino al dispositivo
    -40...70°C a Uc
    altitudine di funzionamento
    3000 m senza declassamento in temperatura
    resistenza al fuoco
    850 °C conforme a IEC 60695-2-1
    ritardo di fiamma
    V1 conforme a UL 94
    robustezza meccanica
    Vibrazioni contattore aperto 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrazioni contattore chiuso 4 Gn, 5...300 Hz
    Urti contattore aperto 10 Gn per 11 ms
    Urti contattore chiuso 15 Gn per 11 ms
    altezza
    77 mm
    larghezza
    45 mm
    profondità
    95 mm
    peso prodotto
    0,48 kg
    Sostenibilità dell'offerta
    Stato sostenibilità offerta
    Prodotto Green Premium
    RoHS (codice data: aass)
    REACh
    Profilo ambientale prodotto
    Istruzioni fine vita prodotto
    Garanzia contrattuale
    Periodo
    18 mesi
  • Documenti e download

    Lingua
    • inglese
    • cinese
    Catalogo
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versione 6.0)
    CAD
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CAD relays & Contactor LC1D09 to LC1D18 3P screw clamp or screw type connector- DC coil (Versione 1.0)
    CAD files for LC1D09BD: TeSys D contactors for control in category AC-1, 25 to 80 A - For connection by screw clamp terminals and lugs - D.C. supply or low consumption (Versione 1.0)
    Certificato
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Versione 1.0)
    Data 10/11/17
    Dimensioni 2.4 MB
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Versione 1.0)
    Data 23/07/18
    Dimensioni 2.9 MB
    Istruzioni
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versione 09)
    Informazioni sulla fine della vita
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    TeSys D Contactors DC 9 to 18A - EoLi (Versione 1.0)
    Data 21/09/17
    Dimensioni 164.1 KB
    Profilo ambientale del prodotto
    Data
    Dimensioni
    Aggiungi a Documenti
    ENVPEP110230EN (Versione 1.1)
    Data 08/11/17
    Dimensioni 194.9 KB
  • FAQ tecniche

    Nessun risultato trovato.
    Sfortunatamente, le FAQ correlate non sono disponibili a causa di problemi tecnici temporanei. Riprovare in seguito.