Contattore TeSys LC1D - 4 poli (2NO + 2NC) - AC1 440V 25 A - 48 V AC

LC1D128E7

Corrente termica nominale (Ith):

tipo circuito di controllo:

Collegamenti - morsetti:

73,40 EUR
notification_ok
Nuovo look & feel per tutte le macchine
notification_ok
Progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali e HVAC
notification_ok
Facilità di installazione e funzionamento con viti multi-standard
notification_ok
Conformità a IEC60335-1, migliore resistenza al fuoco e all’intrusione di polvere negli ausiliari
notification_ok
Digital customer experience per documenti tecnici

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
34 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
66
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.