Contattore, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440 V, 12 A, bobina 600 V CA 50/60 Hz, terminali SNAP IN

LC1D12AX7

Corrente di fase massima del motore:

65,90 EUR
notification_ok
Terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura
notification_ok
Sono disponibili accessori per applicazioni di avviamento motore, per garantire un'installazione efficiente del sistema.
notification_ok
Migliore resistenza al fuoco con certificato IEC 60335-1 (clausola 30.2) rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Refrigeranti ignifughi con certificato IEC/EN rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Digital customer experience con documenti tecnici digitali

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
24 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
66
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.