Contattore, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/3e, <=440V, 32A, bobina 115V AC 50/60Hz, terminali SNAP IN

LC1D32AJD

Corrente di fase massima del motore:

Collegamenti - morsetti:

222,00 EUR
notification_ok
Terminali SNAP IN per un cablaggio flessibile senza attrezzi e una connessione robusta e duratura
notification_ok
Sono disponibili accessori per applicazioni di avviamento motore, per garantire un'installazione efficiente del sistema.
notification_ok
Migliore resistenza al fuoco con certificato IEC 60335-1 (clausola 30.2) rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Refrigeranti ignifughi con certificato IEC/EN rilasciato da ente autorizzato
notification_ok
Digital customer experience con documenti tecnici digitali

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
5 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
75
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.