Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 50 A - 240 V AC
LC1D50AU7
263,00 EUR
Prodotto compatto, 55 mm di larghezza, per montaggio su guida DIN e su pannello
Separazione tra circuiti di potenza e controllo, agevole accesso frontale a bobina e collegamenti dei contatti ausiliari
Dotato di una bobina CA da 240 V che può essere alimentata a 50 Hz o 60 Hz
È provvisto di 2 contatti ausiliari integrati 1NA+1NC
Elevata durata elettrica, garantita per 1,6 milioni di cicli a 50 A AC-3 440 V
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
67 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
62
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No