Contattore TeSys LC1D - 3 poli - AC3 440V 95 A - 48 V AC

LC1D95E7

Corrente di fase massima del motore:

555,00 EUR
notification_ok
Lunga durata con elevate prestazioni
notification_ok
Prestazioni affidabili in ambienti gravosi
notification_ok
Certificazione multi-standard per un'ampia gamma di applicazioni
notification_ok
Installazione e manutenzione facili con un design compatto
notification_ok
Metodi di montaggio multipli e flessibili a seconda delle esigenze

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
106 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
76
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.