4 video
Contattore elevata potenza TeSys Giga, 4P (4NO), AC1 330A, versione Standard, bobina elettronica 48…130V AC/DC
LC1G2254EHEN
1.644,00 EUR
Progettato per le esigenze delle applicazioni più esigenti, integrato con caratteristiche e funzionalità avanzate
Un minor numero di codici che coprono più ampie applicazioni implica maggior facilità di scelta e minor stock
Bobina progettata per un minor consumo di energia e una larghezza di banda di tensione più ampia
Design modulare e compatto per facilitare la manutenzione, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare lo spazio
Funzione avanzata di diagnostica dell'usura dei contatti locali e remoti per la manutenzione predittiva
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 880 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
55
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No