Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 330A, versione Advanced, bobina elettronica 24…48V AC/DC

LC1G330BEEA

1.946,00 EUR
notification_ok
Progettato per le esigenze delle applicazioni più esigenti, integrato con caratteristiche e funzionalità avanzate
notification_ok
Un minor numero di codici che coprono più ampie applicazioni implica maggior facilità di scelta e minor stock
notification_ok
Bobina progettata per un minor consumo di energia e una larghezza di banda di tensione più ampia
notification_ok
Design modulare e compatto per facilitare la manutenzione, ridurre i tempi di fermo e ottimizzare lo spazio
notification_ok
Funzione avanzata di diagnostica dell'usura dei contatti locali e remoti per la manutenzione predittiva

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 404 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
55
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.