Passare sull'immagine per ingrandirla
1 video
Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V AC
LC1K0601B7
Estremamente compatto, 45 mm di larghezza, per il montaggio su guida DIN e su pannello
E' composto da un circuito di controllo a 50 e 60 Hz e un contatto ausiliario integrato 1 NC
Ottimizzato per applicazioni di alimentazione semplici
Può essere completato con blocchi di contatto ausiliari (LA1K, LA2K) e relè termici (LR2K)
Prestazioni del prodotto a favore dell'ambiente Approfondimenti
Sustainable by Design
Transparency
RoHS/REACh
Sostenibilità
L'etichetta Green PremiumTM testimonia l'impegno di Schneider Electric nell'offrire prodotti con prestazioni ambientali all'avanguardia. Green Premium promette conformità alle normative più recenti, trasparenza sull'impatto ambientale e prodotti circolari a basse emissioni di CO2.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Guida alla valutazione della sostenibilità dei prodotti è un white paper che chiarisce gli standard globali dell'ecoetichetta e come interpretare le dichiarazioni ambientali.
Prestazioni che migliorano il benessere
REACh senza SVHC
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Certificazioni e standard
Regolamento REACh
Direttiva RoHS UE
Conformità
Regolamento RoHS della Cina
Dichiarazione proattiva China RoHS (fuori dalla portata legale RoHS cinese)
Informazioni ambientali
WEEE
Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Profilo di circolarità