Contattore TeSys LC1K - 3 poli - AC3 440V 16 A - 220...230 V AC

LC1K1610M7

64,70 EUR
notification_ok
TeSys K è una gamma di contattori compatti con un'ampia varietà di opzioni di connessione morsetti e tensione bobina
notification_ok
L'offerta comprende versioni specifiche per applicazioni ferroviarie (TeSys S207) ed elettrodomestiche (TeSys S335).
notification_ok
Una delle più piccole offerte di contattori sul mercato.
notification_ok
La gamma offre prestazioni eccezionali per le dimensioni compatte e un’integrazione perfetta in tutte le applicazioni
notification_ok
Ampiamente usato per l'industria, le infrastrutture e le applicazioni edili.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
118 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.