Contattore miniaturizzato TeSys SK - 2P (2 NA) - AC3 - 690 V 5 A - 24 Vca

LC1SKGC200B7

47,80 EUR
notification_ok
È progettato con un coperchio di protezione trasparente nella parte anteriore per garantire una doppia sicurezza
notification_ok
Buona adattabilità: possibilità di inserire un modulo soppressore
notification_ok
Elevata durata e prestazioni stabili: fino a 1200 cicli/ora per velocità di funzionamento
notification_ok
Affidabilità in ambienti con temperature elevate e basse
notification_ok
Design modulare e dimensioni compatte per semplificare la manutenzione e risparmiare tempo e spazio nell'installazione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
68 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.