Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 25 A - 48 V CA

LC2D25E7

273,50 EUR
notification_ok
Prodotto compatto, 90 mm di larghezza, per montaggio su guida DIN e su pannello
notification_ok
Assemblato con interblocco meccanico e circuito di inversione precablato
notification_ok
Separazione tra circuiti di potenza e controllo e accesso frontale alla bobina e ai collegamenti dei contatti ausiliari
notification_ok
Dotato di una bobina CA da 48 V che può essere alimentata a 50 Hz o 60 Hz
notification_ok
E' provvisto di 4 contatti ausiliari integrati 2NA+2NC

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
254 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
66
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.