+ 3
Teleinvertitore, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 66A, bobina 48...130V AC/DC connessioni a viti EverLink BTR
LC2D80AEHE
1.731,00 EUR
Sper entina a basso consumo per ottimizzare l'efficienza energetica e soddisfare i requisiti di sostenibilità
Progettato per soddisfare i requisiti delle applicazioni industriali e HVAC
Facilità di installazione e funzionamento con viti multi-standard
Conformità a IEC60335-1, migliore resistenza al fuoco e all’intrusione di polvere negli ausiliari
Digital customer experience per documenti tecnici
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
107 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
64
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No