Teleinvertitore TeSys LC2D - 3 poli - AC3 440 V 95 A - 48 V CA

LC2D95E7

1.365,00 EUR
notification_ok
Applicazione di sicurezza con interblocco elettrico tra i 2 contattori
notification_ok
Consente una riduzione significativa del consumo energetico e della dissipazione del calore nell'armadio
notification_ok
Manutenzione semplice e rapida con dimensioni compatte
notification_ok
Certificazione multi-standard per un'ampia gamma di applicazioni
notification_ok
Fornisce un'elevata durata meccanica ed elettrica

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
212 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
76
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.