Teleinvertitore, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A, 1NC, 230V CA bobina

LC2K1201P7

Corrente di fase massima del motore:

Composizione contatto ausiliario:

tipo circuito di controllo:

133,65 EUR
notification_ok
Collegamenti del circuito di alimentazione precablati di serie sulle versioni con morsetto a vite.
notification_ok
TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options
notification_ok
L'offerta comprende versioni specifiche per applicazioni ferroviarie (TeSys S207) ed elettrodomestiche (TeSys S335).
notification_ok
Una delle più piccole offerte di contattori sul mercato.
notification_ok
La gamma offre prestazioni eccezionali per le dimensioni compatte e un’integrazione perfetta in tutte le applicazioni

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
152 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.