+ 2
1 video
Teleinvertitore, TeSys K, 3P, AC-3/AC-3e,<=440V 12A, 1NO, bobina 230V CA
LC2K1210P7
133,65 EUR
Collegamenti del circuito di alimentazione precablati di serie sulle versioni con morsetto a vite.
TeSys K is a compact contactor range with a wide variety of coil voltage and terminal connection options
L'offerta comprende versioni specifiche per applicazioni ferroviarie (TeSys S207) ed elettrodomestiche (TeSys S335).
Una delle più piccole offerte di contattori sul mercato.
La gamma offre prestazioni eccezionali per le dimensioni compatte e un’integrazione perfetta in tutte le applicazioni
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
152 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No