Contattore - TeSys LP1D - 4 poli - CA-1 440V 125 A - 24 V CC

LP1D80004BD

Composizione contatto polo:

Tensione circuito di comando [Uc]:

tipo di bobina:

714,00 EUR
notification_ok
Protezione affidabile contro i cortocircuiti nei forni industriali o per il riscaldamento degli edifici
notification_ok
Elevata capacità di chiusura e interruzione
notification_ok
Ampia gamma di temperature di lavoro
notification_ok
Manutenzione semplice e rapida con dimensioni compatte
notification_ok
Certificazione multi-standard per un'ampia gamma di applicazioni

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
429 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
76
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.