Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 72V CC

LP1K0601SD

52,20 EUR
notification_ok
Progettato per rispondere alle esigenze di varie applicazioni con corrente alternata 12 A-3
notification_ok
Dimensioni ottimizzate per risparmiare spazio nell'armadio del cliente
notification_ok
Ampia gamma di accessori per soddisfare le diverse esigenze dei clienti
notification_ok
Facilità di installazione e funzionamento con viti multi-standard
notification_ok
Prestazioni ambientali del prodotto

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
53 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.