Contattore TeSys LP1-K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 48 V CC

LP1K0610ED

52,20 EUR
notification_ok
Estremamente compatto, 45 mm di larghezza, per il montaggio su guida DIN e su pannello
notification_ok
Tensione di controllo 48V CC e a 1 contatto ausiliario integrato NA
notification_ok
Ottimizzato per applicazioni di alimentazione semplici
notification_ok
Può essere completato con blocchi di contatto ausiliari (LA1K, LA2K) e relè termici (LR2K)

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
53 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.