Contattore TeSys LP4K - 3 poli - AC3 440V 6 A - 24 V CC

LP4K0610BW3

Corrente di fase massima del motore:

Composizione contatto ausiliario:

Tensione circuito di comando [Uc]:

tipo circuito di controllo:

65,30 EUR
notification_ok
TeSys K è una gamma di contattori compatti con differenti tipologie di connessione morsetti e di tensione bobina
notification_ok
L'offerta comprende versioni specifiche per applicazioni ferroviarie (TeSys S207) ed elettrodomestiche (TeSys S335).
notification_ok
Una delle offerte con contattori più piccoli sul mercato.
notification_ok
La gamma offre prestazioni eccezionali per le sue dimensioni compatte e integrazione perfetta in tutte le applicazioni.
notification_ok
Ampiamente utilizzato per applicazioni industriali, infrastrutturali ed edilizie.

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
119 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
63
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.