Relè di sovracorrente elettronico TeSys LR97 - 20..38 A - 24 Vca/cc

LR97D38B

Campo di regolazione protezione termica:

Tensione nominale di alimentazione [Us] :

130,00 EUR
notification_ok
Le impostazioni possono essere bloccate sigillando il coperchio trasparente
notification_ok
Fornisce 3 comandi per regolare la protezione
notification_ok
Compatto (45 mm di larghezza) per una facile integrazione nelle funzioni di avviamento motore
notification_ok
Riduzione delle perdite di produzione e dei tempi di inattività associati
notification_ok
Funzioni semplici di impostazione e segnalazione

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
45 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
31
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.