Relè sovraccarico termico per motore TeSys - 16...25 A - Classe 10A

LRD325

Campo di regolazione protezione termica:

135,15 EUR
notification_ok
Relè di protezione termica, di tipo bimetallico, con protezione da squilibrio di fase (differenziale)
notification_ok
Montaggio diretto sui morsetti inferiori di un contattore TeSys LC1D40A-D65A per formare uno starter compatto
notification_ok
Leggero e compatto, 55 mm di larghezza
notification_ok
Compensazione della temperatura per una buona precisione della protezione
notification_ok
Controllo manuale con pulsanti di test & reset, selettore reset manuale/automatico

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
4 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
27
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.