Base di potenza - TeSys U - 32 A - 110...220 V CC - Controllo morsetti a vite

LU2B32FU

Corrente termica convenzionale in aria [Ith]:

Tensione circuito di comando [Uc]:

Tipo circuito di comando:

253,50 EUR
notification_ok
Montaggio su guida DIN e fissaggio a vite
notification_ok
Tipo di controllo da ottenere: Basic o Advanced.
notification_ok
La struttura modulare "plug & play" accelera la manutenzione
notification_ok
Accesso diretto a informazioni dettagliate su ogni avviatore motore dell'impianto
notification_ok
Sistema avanzato di gestione motori

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
31 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
58
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.