Bobina a lancio di corrente MX 48 Vca 50/60 Hz - 48 Vcc

LV426842

Tipo circuito di comando:

134,80 EUR
notification_ok
Disponibile in unit mount construction da 1, 2, 3 e 4 poli e I-Line™ construction da 1, 2 e 3 poli
notification_ok
Sganciatori magnetotermici fissi a basso costo da 15-125A a 600Y/347 Vca
notification_ok
Le caratteristiche nominali di interruzione includono D-18 kA, G-35 kA, e J-65 kA a 480 Vac
notification_ok
L'esclusiva I-Line™ construction si installa nei quadri elettrici e nei quadri elettrici Square D™
notification_ok
Progettato per gli stessi 1,5" di larghezza per polo dei tradizionali F-frame

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
2 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
33
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.