Telecomando di comunicazione MT100/160 - 220..240 V 50/60 Hz

LV429441

Tipo di controllo:

Tipo circuito di comando:

718,00 EUR
notification_ok
Le opzioni di misurazione integrate riducono i consumi energetici, migliorando la disponibilità delle strutture
notification_ok
Interruttori automatici scatolati a sgancio magnetotermico ed elettronico da 15 A a 3.000 A
notification_ok
Codici catalogo comuni, valori nominali standardizzati e una gamma completa di accessori installabili sul campo
notification_ok
Caratteristiche di progettazione comuni: Fori di montaggio, rifiniture della porta e accessori per maniglie

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
15 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
72
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì

+ Lifecycle Services

Elenca per:
Piano di servizio EcoCare per apparecchiature esistenti non connesse, durata 3 anni

ECRNCAED3Y