Struttura, PrismaSeT, Accessori, Guida app. modulare L250

LVS03010

31,85 EUR
notification_ok
Guida per armadio di PrismaSeT G
notification_ok
Guida per dispositivi modulari
notification_ok
Per cassetta W300 mm
notification_ok
Armadi a parete e a pavimento per quadri elettrici fino a 630 A, Isc 50 kA
notification_ok
Contenitori in acciaio con trattamento tramite elettroforesi e polveri epossidiche di poliestere polimerizzate a caldo

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
1 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.