Struttura, PrismaSeT, Piastra, Piastra di fondo pref.4M L250
LVS03175
96,00 EUR
Piastra di montaggio piatta, a scanalatura piatta, per cassetta
Il tipo di piastra di montaggio è a scanalatura
Il numero di dispositivi per file orizzontali è 1, con 4 M verticali
Da inserire in una piastra frontale fissa verticale PrismaSeT P
per armadio a pavimento - larghezza 300 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì