Piastra di fondo 3-4 NS-INS250 V rim/est
LVS03421
282,00 EUR
Piastra di montaggio PrismaSeT P, per 3-4V.CON DISPOSITIVI D.NS250
Il tipo di piastra di montaggio è di tipo piano
Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 3, con verticale 2 M
Da inserire in una piastra frontale fissa verticale PrismaSeT P
per armadio a pavimento - larghezza 650/800 mm e profondità 400 mm
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
26 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì