Piastra di montaggio, PrismaSeT G, per FuPact ISFL160/ISFL250 fino a 630 3P, verticale, per portafusibili, 24M, L 650 mm
LVS03546
501,60 EUR
Piastra di montaggio PrismaSeT G, per FuPact ISFL160/ISFL250 fino a 630 3P, per portafusibili
Il tipo di piastra di montaggio è di tipo semplice
Il numero di dispositivi per riga orizzontale è 1, 24M
Deve essere parte integrante di un sistema PrismaSeT P verticale con piastra frontale fissa
per mobile da pavimento - larghezza 650 mm
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
27 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
No