Piastra di fondo misura 96X96 piena

LVS03901

16,82 EUR
notification_ok
Piastra di montaggio PrismaSeT P per supporto 96x96 dev/push-button per piastra frontale 03904/03928 visiera
notification_ok
Il tipo di piastra di montaggio è la piastra di tipo ritaglio
notification_ok
Il numero di dispositivi per fila orizzontale è 1 (72 x 72), con 3 M verticale
notification_ok
Da inserire in una piastra frontale fissa verticale PrismaSeT P
notification_ok
per armadio a pavimento - larghezza 650 mm e profondità 400 mm

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
0.3 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.