Collegamento NS250 H fisso/dir4P
LVS04424
190,95 EUR
Kit di collegamento per sbarra di distribuzione Linergy LGY
Compatibile con sbarra orizzontale Linergy LGYE
A monte delle sbarre di distribuzione laterali 250 A
Sistemi di distribuzione ad alte prestazioni con sbarre Linergy e connettori rapidi
Quadri elettrici a bassa tensione Icw 100 kA rms/1s, IP30, IP31, IP55, IK10
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
12 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì