Struttura, PrismaSeT, Porta, Porta trasp.9M Prisma G.

LVS08133

Larghezza:

Tipo Di Pannello Frontale:

240,00 EUR
notification_ok
Porta per armadi a PrismaSeT G L 600 mm
notification_ok
Sportelli anteriori trasparenti con apertura reversibile di 130° a sinistra o a destra
notification_ok
Sportelli anteriori con IP30 forniti con maniglia e serratura a chiave (chiave 405)
notification_ok
Gli armadi di espansione sono forniti con un kit di combinazione
notification_ok
Porta verniciata con resina epossi-poliestere e testurizzata RAL 9003, bianca

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
27 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.