Canalina PrismaSeT G montaggio a parete senza piastre laterali 21M P300mm A1080mm IP30

LVS08177

Larghezza Cassetta/Armadio (Mm):

Descrizione Cassetta/Armadio:

400,00 EUR
notification_ok
Canalina per armadio a PrismaSeT G
notification_ok
Condotto dell'armadio montato a parete senza piastra laterale
notification_ok
Condotto armadio a parete con 21 moduli
notification_ok
Pannelli laterali smontabili: cablaggio piatto
notification_ok
Grado di protezione da IP30 a IP4X e IP55

Environmental Data

Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
73 kg CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
information_stroke
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
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
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
information_stroke
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.