Struttura, PrismaSeT, Struttura, Struttura PrismaSeT G L850 33M IP30
LVS08244
1.486,00 EUR
Armadio a pavimento PrismaSeT G
Armadio a pavimento L 850 mm
Armadio a pavimento con 33 moduli
Pannelli laterali smontabili: cablaggio piatto
Grado di protezione da IP30 a IP4X e IP55
Environmental Data
Environmental Data
Impronta di carbonio totale del ciclo di vita
198 ton CO2 eq.
Use Better
Confezione di cartone riciclato
Il contenuto di cartone riciclato è minimo del 70% (50% negli Stati Uniti). Alcuni ordini possono includere cartone non riciclato fino ad esaurimento scorte.
Sì
Use Longer
Riparazione
I servizi di riparazione sono offerti da Schneider Electric.
No
Use Again
Potenziale di riciclabilità, in %
Il calcolo del potenziale di riciclabilità si basa sullo scenario "Francia - parti triturate" della norma TR62635, che considera tutte le parti del prodotto e la riciclabilità dei materiali. Siamo consapevoli che ciò potrebbe non consentire sempre il confronto con le offerte della concorrenza presenti sul mercato e siamo in attesa della pubblicazione di uno standard comune alla fine del 2026.
0
Ritiro del prodotto
Se il prodotto è stato incluso in un programma globale di recupero. Alcuni prodotti sono reperibili in alcune aree geografiche; verificare se sono disponibili nel proprio paese.
Sì